{"product":{"productId":"agid.25223","price":95.81,"name":"GIUNTO A SNODO DOPPIO CON CUSCINETTISCORREV. SIMILE A DIN71802 D=8, FOROCALIBRATO SENSZA CAVA, L=62, ACCIAIOINOX 1.4301"},"currency":"CHF"}
Giunto a snodo
doppio
acciaio inox
- Acciaio inox 1.4301
- Angolo di deflessione massimo 90°
- Alta resistenza all'usura, lunga durata
Unità di vendita
CHF95.81
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
simile a DIN 808
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Foro di montaggio
8
L=Lunghezza
62
Chiave in acciaio
1.4301
D1
16
L1
20
L2
11
L3
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente orientabili a 90°. La velocità massima è di 500 giri/min.
I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.
I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.
I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.