Giunto A Snodo
doppio
acciaio
rettificato e non trattato
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Gioco ridotto
- Giunto cardanico rettificato
255,94 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto A Snodo
Ausführung 1
doppio
Versione 2
con cuscinetto ad aghi
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Norma DIN
DIN 808
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
rettificato e non trattato
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza
86
MB=Momento di rottura statico
120
Mmax=Coppia max. NM
16
B
4
D1
25
L1
28
L2
14*
L3
30
T
13,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.