Giunto A Snodo
doppio
acciaio
temprato
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Orientabile a 90°
- Temprato
88,27 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto A Snodo
Ausführung 1
doppio
Versione 2
con cuscinetti scorrevoli
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Norma DIN
DIN 808
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza
74
MB=Momento di rottura statico
90
Mmax=Coppia max. NM
16
B
3
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
T
11,4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo articolato e cuscientto radente temprati.
Nota
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 90°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.