{"product":{"productId":"agid.12382","price":21.95,"name":"GIUNTO A SNODO DOPPIO CON CUSCINETTISCORREV. DIN808-G, FORO CALIBRATOSENSZA CAVA D=8, L=60, ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Wellengelenk
doppelt
Stahl
blank
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Orientabile a 70°
Verkaufseinheit
21,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
Norm DIN
DIN 808-G
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
8
L=Länge
60
MB=statisches Bruchmoment NM
25
Mmax=max. Drehmoment NM
4
B
2
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 70° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 70° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.