{"product":{"productId":"agid.4991","price":6.26,"name":"INVOLUCRO PROTETTIVO SEMPLICE, D=23L=56 GOMMA"},"currency":"CHF"}
Involucro Protettivo
semplice
gomma
- Compatibile con articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm
- Per la protezione dallo sporco elevato
- Resistente all'olio
Unità di vendita
6,26 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Involucro Protettivo
Versione 1
semplice
Materiale corpo base
gomma
D1=Ø albero snodi semplici
24
D=Diametro interno
23
L=Lunghezza
56
D1
44
Descrizione
Nota
L'involucro protettivo in gomma (semplice) è adatto ad articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica gommosa ed elastica e resistente all'olio ed è prodotto con un procedimento a immersione.
L'articolo con numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe.
Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.
L'articolo con numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe.
Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.