IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Ghisa grigia o acciaio.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Le bussole coniche di serraggio consentono di montare e smontare le rondelle senza problemi in pochissimo tempo. L'ampia gamma di forature pronte consente un montaggio immediato senza lavorazioni interne o esterne dispendiose in termini di tempo e denaro. Le bussole sono realizzate in aggiunta alle viti di serraggio con cave per linguetta di aggiustamento secondo DIN 6885/1. Le bussole coniche di serraggio possono essere sostituite con tutti i tipi simili disponibili sul mercato.
Montaggio
Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.
Accessory
Fornitura con viti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche