|
|
23368_ACalettatori con dado centrale forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore con momento di inerzia ridotto. Semplice da collegare e da allentare. Nessun grippaggio sull'albero. Perfetto per collegamenti senza gioco. Concentricità e circolarità eccellenti. Adatto per l'impiego con alberi con e senza dadi.
- per diametri dell'albero da 5 a 35 mm - per coppie elevate - spostamento assiale minimo in fase di montaggio - autocentranteMontaggio:L'albero e il mozzo devono essere privi di olio, grasso e sporco. Non lubrificare il calettatore. Introdurre il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare il dado e con una chiave dinamometrica serrare alla coppia di serraggio indicata.Tolleranze:Diametro albero e foro mozzo Forma A ±0,04 mm. Forma B ±0,08 mm. Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm | Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN | Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² | Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23368-0516 | A | 5 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 110 | 18 |  | | 29.85 CHF | | 23368-0616 | A | 6 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 110 | 18 |  | | 29.85 CHF | | 23368-0720 | A | 7 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3,7 | 65 | 20 |  | | 30.75 CHF | | 23368-0820 | A | 8 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 15 | 3,75 | 65 | 20 |  | | 30.75 CHF | | 23368-0920 | A | 9 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 65 | 20 |  | | 30.75 CHF | | 23368-1023 | A | 10 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 23 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 30.75 CHF | | 23368-1123 | A | 11 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 25 | 4,5 | 55 | 25 |  | | 35.13 CHF | | 23368-1223 | A | 12 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 28 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 35.13 CHF | | 23368-1426 | A | 14 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 46 | 6,6 | 64 | 50 |  | | 35.13 CHF | | 23368-1526 | A | 15 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 49 | 6,59 | 64 | 50 |  | | 35.13 CHF | | 23368-1626 | A | 16 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 52 | 6,5 | 64 | 50 |  | | 35.13 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|