Calettatore
acciaio inox
- Per coppie medie
- Nessuno spostamento assiale
- Per diametro dell'albero compreso tra 20 e 60 mm
- Autocentrante
413,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4057
D1=Diametro del gambo
77
D2=Diametro flangia
104
D=Diametro interno
60
F=Forza assiale trasmissibile
41
M=Coppia trasmissibile NM
1200
Ms=Coppia di serraggio NM
18
P=Pressione superficiale sul m
26
P=Pressione superficiale sull'
33
n=N. di viti di serraggio
9XM08
B
89
L1
55
L3
81
Descrizione
Materiale
Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.