Calettatore
acciaio
- Adatto per coppie medio-alte
- Nessuno spostamento assiale
- Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm
- Autocentrante
19,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore
Forma
C
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro del gambo
47
D2=Diametro flangia
53
D=Diametro interno
19
F=Forza assiale trasmissibile
33
M=Coppia trasmissibile NM
320
Ms=Coppia di serraggio NM
17
P=Pressione superficiale sul m
70
P=Pressione superficiale sull'
180
n=N. di viti di serraggio
6XM06
B
45
L1
26
L2
31
L3
39
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi calettatori sono impiegabili universalmente.
- per diametri dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- adatti per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
- per diametri dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- adatti per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.