Calettatore
acciaio
- Per coppie medie
- Per diametro dell'albero compreso tra 5 e 50 mm
- Montaggio interno possibile
- Autocentrante
22,95 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore
Forma
D
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro del gambo
16
D=Diametro interno
6,35
F=Forza assiale trasmissibile
2
M=Coppia trasmissibile NM
6
Ms=Coppia di serraggio NM
1,2
P=Pressione superficiale sul m
55
P=Pressione superficiale sull'
140
n=N. di viti di serraggio
3XM02,5
B
13,5
L2
11
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per applicazioni che necessitano un volume e una pressione superficiale ridotte. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.
- per diametri albero da 5 a 50 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
- per diametri albero da 5 a 50 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.