{"product":{"productId":"agid.16819","price":13.53,"name":"Calettatori forma E forma costruttiva corta"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con larghezza assiale breve. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.
- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- spostamento assiale ridotto in fase di montaggio
- autocentrante
- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- spostamento assiale ridotto in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.