{"product":{"productId":"agid.16820","price":17.21,"name":"CALETTATORE, D=35 D1=60, FORMA:F ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Calettatore
Acciaio
- Per coppie medio-alte
- Nessuno spostamento assiale
- Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm
- Autocentrante
Unità di vendita
CHF17.21
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Calettatore
Forma
F
Materiale
corpo base
Acciaio
D1=Diametro esterno
60
D=Diametro interno
35
B
34
Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
820
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
46
D2
69
L1
17
L2
23
L3
28
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
110
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
185
RoHS
true
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
17
Viti di serraggio
numero
8 x M6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con larghezza assiale breve.
- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- autocentrante
- per diametro dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.