Calettatore
acciaio
- Per coppie molto elevate
- Nessuno spostamento assiale
- Montaggio interno possibile
- Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm
17,98 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore
Forma
G
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
55
D=Diametro interno
28
F=Forza assiale trasmissibile
35
M=Coppia trasmissibile NM
496
Ms=Coppia di serraggio NM
17
P=Pressione superficiale sul m
100
P=Pressione superficiale sull'
197
n=N. di viti di serraggio
9XM06
B
27,5
L1
17
L3
20
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con area di tolleranza ampia per albero e mozzo. Forma molto sottile particolarmente adatta per l'impiego in spazi stretti. Autoallentante in fase di smontaggio.
- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.