Calettatore
acciaio inox
- Ideale per spazi ristretti
- Per diametro dell'albero compreso tra 20 e 80 mm
- Montaggio interno possibile
- Nessuno spostamento assiale
97,34 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore
Forma
G
Materiale corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4057
D1=Diametro esterno
47
D=Diametro interno
20
F=Forza assiale trasmissibile
11
M=Coppia trasmissibile NM
110
Ms=Coppia di serraggio NM
8
P=Pressione superficiale sul m
57
P=Pressione superficiale sull'
133
n=N. di viti di serraggio
8XM06
B
26
L1
17
L3
20
Descrizione
Materiale
Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore albero-mozzo Forma molto sottile particolarmente adatta per l'impiego in spazi stretti. Autoallentante in fase di smontaggio.
- per diametri albero da 20 a 80 mm
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
- per diametri albero da 20 a 80 mm
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.