Calettatore Albero-Mozzo
acciaio inox
- Autocentrante e senza gioco
- Momento di inerzia ridotto
- Montaggio e smontaggio rapido
30,82 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore Albero-Mozzo
Materiale corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
17
D=Diametro interno
12
M=Coppia di serraggio max. Nm
19
SW=Apertura chiave
19
T=Coppia trasmissibile NM
18
G
M15X1
L
22
L1
18,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore albero-mozzo autocentrante e privo di gioco con un momento inerziale molto ridotto e fabbisogno di spazio minimo. I calettatori creano un collegamento ad accoppiamento di forza tra albero e mozzo. Montaggio e smontaggio rapidi con un dado centrale. Il collegamento è nuovamente smontabile con un utensile di estrazione.
Accuratezza di coassialità dei moduli di serraggio ±0,01 mm.
Accuratezza di coassialità dei moduli di serraggio ±0,01 mm.
Montaggio
Per poter ottenere le coppie indicate, il calettatore deve essere inserito privo di grasso. Il calettatore deve trovarsi per tutta la sua lunghezza sull'albero. Per la coppia massima, l'albero e il mozzo devono essere sufficientemente fissi (limite elastico minimo 350 N/mm²).
Tolleranze necessarie:
Albero: h7
Mozzo: H7
Tolleranze necessarie:
Albero: h7
Mozzo: H7
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.