IT
Choose your Language
Denominazione
Indicatori di livello dell'olio
Versione 1
con termometro
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
34
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
33
L=Lunghezza
286
H1
17
L1
254
L2
200
L3
178
Quantità viti di fissaggio
2
Scala termometrica
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota
Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Distanza dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche