{"product":{"productId":"agid.5378","price":1.55,"name":"Aste di livello olio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Mostra di più
Mostra di meno
Aste livello olio forma B, con foro di sfiato
da
1,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Aste livello olio forma C, senza foro di sfiato
da
1,55 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Aste livello olio forma D, con foro di sfiato
da
1,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
Forma B: con foro di sfiato
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato
1) O-ring
2) solo per forma D
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato
1) O-ring
2) solo per forma D