IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota disegno
1) O-ring
2) Foro di sfiato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello