Indicatori Di Livello Dell'Olio
con monitoraggio elettr. del livello dell'olio e della temperatura
alluminio
- Rilevamento del livello di riempimento sia ottico che tramite l'interruttore REED
- Avviso automatico quando il liquido supera la temperatura massima
- Visore con buona resistenza meccanica
- Resistenza alle temperature fino a 75 °C
229,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatori Di Livello Dell'Olio
Forma
lunghe
Ausführung 1
con monitoraggio elettr. del livello dell'olio e della temperatura
Versione 2
contatto normalmente aperto
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
plastica
B=Larghezza
30
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
30
L=Lunghezza
426,6
N=N. viti di fissaggio
2
SW=Apertura chiave
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
400
L2
458,3
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Galleggiante in plastica.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Galleggiante in plastica.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione
Spia di livello trasparente.
Riflettore bianco.
Galleggiante rosso, con elemento magnetico.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Riflettore bianco.
Galleggiante rosso, con elemento magnetico.
Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.
Nota
Con gli indicatori del livello dell'olio è possibile non solo visualizzare il livello di riempimento, ma anche registrarlo mediante un interruttore Reed. Inoltre, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
Non appena l'elemento galleggiante raggiunge il valore minimo impostato dopo la chiusura del circuito, viene emesso un segnale elettrico.
Il sensore è posizionato sull'alloggiamento ed è regolabile in altezza in base ai requisiti di controllo del livello. Il livello minimo è a circa 35 mm dal centro della vite di fissaggio inferiore.
L'interruttore Reed è dotato di serie di un contatto di chiusura (NO).
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Non appena l'elemento galleggiante raggiunge il valore minimo impostato dopo la chiusura del circuito, viene emesso un segnale elettrico.
Il sensore è posizionato sull'alloggiamento ed è regolabile in altezza in base ai requisiti di controllo del livello. Il livello minimo è a circa 35 mm dal centro della vite di fissaggio inferiore.
L'interruttore Reed è dotato di serie di un contatto di chiusura (NO).
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Montaggio
Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,5.
Funzioni
La misurazione del livello dell'olio avviene mediante un elemento galleggiante con un magnete che attiva il contatto elettrico al raggiungimento dell'interruttore di livello ”REED”. Se il livello dell'olio è inferiore a un determinato livello, ciò può innescare l'emissione di un impulso elettrico.
Nota bene
I campi magnetici potenti influiscono negativamente sul funzionamento.
Nota disegno
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Galleggiante con magnete
8) Interruttore Reed
9) Sensore di temperatura
10) Alloggiamento in alluminio
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Calotta terminale in plastica
5) Guarnizione piatta
6) Vite cava M12
7) Galleggiante con magnete
8) Interruttore Reed
9) Sensore di temperatura
10) Alloggiamento in alluminio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.