Indicatori Di Livello Dell'Olio
con monitoraggio elettr. della temperatura
plastica
- Avviso automatico quando il liquido supera la temperatura massima
- Visore con buona resistenza meccanica
- Resistenza alle temperature fino a 75 °C
138,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatori Di Livello Dell'Olio
Ausführung 1
con monitoraggio elettr. della temperatura
Versione 2
contatto normalmente aperto
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza
42
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
21
L=Lunghezza
164
N=N. viti di fissaggio
2
SW=Apertura chiave
19
B1
45
H1
21
H2
80
L1
127
L2
91
L3
75
L4
191
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in poliammide termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Spia di livello in poliammide termoplastica.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Spia di livello in poliammide termoplastica.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in plastica PVC.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Spia di livello in vetro trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento.
Riflettore bianco.
Vite e dado esagonale zincati.
Spia di livello in vetro trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento.
Riflettore bianco.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota
Oltre al controllo visivo, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C.
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La spia di livello è costituita da due elementi trasparenti che vengono saldati ad ultrasuoni dopo il montaggio. In questo modo viene garantito l'isolamento di tutto il corpo.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore.
La spia di livello è costituita da due elementi trasparenti che vengono saldati ad ultrasuoni dopo il montaggio. In questo modo viene garantito l'isolamento di tutto il corpo.
La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.
Range di temperatura
Temperatura massima di esercizio 75 °C.
Montaggio
Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,3.
Nota disegno
1) Spia di livello
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Alloggiamento
5) Guarnizione piatta
6) Sensore di temperatura
7) Vite cava M12
2) O-ring
3) Dado flangiato M12
4) Alloggiamento
5) Guarnizione piatta
6) Sensore di temperatura
7) Vite cava M12
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.