{"product":{"productId":"agid.17815","price":51.47,"name":"INDICATORI LIVELLO OLIO SENZATERMOMETRO M12 425X30X30, L1=400 RESINATERMOPLASTICA, VERSIONE LUNGA"},"currency":"CHF"}
Indicatori di livello dell'olio
senza termometro
resina termoplastica
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 90 °C
Unità di vendita
51,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatori di livello dell'olio
Versione 1
senza termometro
Versione 2
versione lunga
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
B=Larghezza
30
D1=Filettatura
M12
H=Altezza
30
L=Lunghezza
425
H1
16,5
L1
400
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Tubo in policarbonato.
Tappi in poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Viti e dadi esagonali in acciaio.
Versione
Spia di livello trasparente.
Viti e dadi esagonali zincati.
Viti e dadi esagonali zincati.
Nota
Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,3. La temperatura di esercizio massima è di 90°C. La pressione massima è di 1 bar. La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
2) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.