Tappo Filettato
senza sfiato
resina termoplastica
nero
- Temperatura di utilizzo costante 100 °C
- Temperatura di esercizio breve 120 °C
- Rinforzo in fibra di vetro
- Su richiesta: O-ring o materiale con maggiore resistenza
0,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Ausführung 1
senza sfiato
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1/2
D=Diametro esterno
28,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
8
L
3,5
L1
10,5
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.