Spia Di Livello Dell'Olio
a incastro
resina termoplastica
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alle temperature fino a 90 °C
- Resistenza ai solventi e all'antigelo
1,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia Di Livello Dell'Olio
Ausführung 1
a incastro
Versione 2
con riflettore
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Diametro
20
D1=Tolleranza Ø del foro
+0,1
D=Diametro esterno
24
D2
14
L
4
L1
7
L2
3
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in poliammide termoplastica.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Riflettore di plastica.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Riflettore bianco.
Riflettore bianco.
Nota
Utilizzo in aree senza pressione interna.
Nota disegno
1) Riflettore
2) O-ring
3) Tacca di controllo
2) O-ring
3) Tacca di controllo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.