IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica,
resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C,
resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Guarnizione di gomma (NBR).
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche