IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, riflettore in alluminio.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Versione
Visore resistente alle temperature fino a 150 °C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche