Spia Di Livello Dell'Olio
alluminio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Visore trasparente
- Resistente all'invecchiamento
12,14 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia Di Livello Dell'Olio
Versione 2
con riflettore
Materiale corpo base
alluminio
D1=Diametro
G1_1/4
D=Diametro esterno
55
M=Coppia di serraggio max. Nm
-
P=Carico di compressione max.
10
D2
34
L
13,5
L1
12
SW
50
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Versione
Apertura di ispezione trasparente,
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Nei modelli G3/8 und M 18x1,5 il riflettore è di plastica bianca.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.