Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Mostra di più
Mostra di meno
Spie di livello dell'olio forma A, senza riflettore
da
0,87 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spie di livello dell'olio forma B, con riflettore
da
1,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.
Riflettore di plastica.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore bianco.
Su richiesta
Guarnizione di gomma (NBR).
Nota disegno
Forma A: senza riflettore
Forma B: con riflettore
1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
Forma B: con riflettore
1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore