Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma A, senza sfiato
da
2,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma B, con sfiato
da
2,07 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria
da
1,89 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria
1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria
1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C