Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di chiusura forma A, senza sfiato
da
1,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di chiusura Forma B, con sfiato
da
1,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria
da
1,71 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria
1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria
1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C