Tappo Di Chiusura
con sfiato e filtro d'aria
resina termoplastica
nero
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
1,92 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Di Chiusura
Forma
C
Ausführung 1
con sfiato e filtro d'aria
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
20
D1=Tolleranza Ø del foro
+0,1
D=Diametro esterno
30
D2
24
L
14
L1
15,5
S min.
8
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
2) Filtro d'aria
2) Filtro d'aria
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.