{"product":{"productId":"agid.17822","price":1.79,"name":"Tappi filettati con asta livello olio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A
da
CHF1.79
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B
da
CHF1.83
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato solo per forma B
2) Foro di sfiato solo per forma B