Tappo Filettato
senza sfiato
resina termoplastica
nero
- Temperatura di esercizio fino a 100 °C
- Opzione con foro di sfiato
3,61 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
A
Ausführung 1
senza sfiato
Versione 2
con asta del livello dell'olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1_1/4
D=Diametro esterno
51
D3
5
L
12
L1
13,5
SW
42
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Temperatura di esercizio: max. 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.