Tappo Filettato
senza sfiato
acciaio
zincato
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
- Modello: acciaio o acciaio inox
0,61 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
A
Ausführung 1
senza sfiato
Norma DIN
DIN 906
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M16X1,5
L
10
SW
8
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.