Tappo Filettato
senza sfiato
resina termoplastica
nero
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Il montaggio in prossimità del pavimento evita danni ai componenti meccanici
5,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Ausführung 1
senza sfiato
Versione 2
con magnete
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1
D=Diametro esterno
42
D2
19,6
L
10,5
L1
12
L2
14
SW
35
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
2) Magnete
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.