{"product":{"productId":"agid.5345","price":0.61,"name":"TAPPO FILETTATO FORMA:A CON SIMBOLOGRAFICO DI RI SENZA SFIATO, D=22, G3/8,SW=18, RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"CHF"}
Tappo filettato
senza sfiato
resina termoplastica
nero
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Unità di vendita
CHF0.61
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tappo filettato
Forma
A
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di riempimento
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G3/8
D=Diametro esterno
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
8
L
7,5
L1
10
SW
18
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.