Tappo Filettato
con sfiato
resina termoplastica
nero
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
0,58 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
B
Ausführung 1
con sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di riempimento
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
M14X1,5
D=Diametro esterno
19,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
5
L
7
L1
9
SW
17
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato
2) Foro di sfiato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.