Tappo Filettato
senza sfiato
alluminio
grezzo
- Il montaggio in prossimità del pavimento evita danni ai componenti meccanici
2,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Ausführung 1
senza sfiato
Versione 2
con magnete
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
21
D2
5
L
7
L1
10
L2
6
SW
19
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alluminio. Magnete permanente in ferrite.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
2) Magnete
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.