Tappo Filettato
senza sfiato
resina termoplastica
nero
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
2,23 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
C
Ausführung 1
senza sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di scarico
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
G1_1/2
D=Diametro esterno
58
L
10
L1
14,5
SW
50
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.