Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Coperchio giallo per olio diesel.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Sfiato
3) Coperchio
4) Filtro d'aria
2) Sfiato
3) Coperchio
4) Filtro d'aria
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.