Vite Di Sfiato
con filtro d'aria
ottone
- Con filtro d'aria
- Grado di filtrazione 50 – 60 µm
3,34 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Sfiato
Ausführung 1
con filtro d'aria
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale corpo base
ottone
D1=Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
20
L
24,5
L1
7,5
SW
18
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e coperchio in ottone.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Versione
Filtro aria, grado di filtrazione 50 - 60 μm.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.