Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU). O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 60 μm.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di sfiato forma A, senza filtro d'aria
da
1,92 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di sfiato forma B, con filtro d'aria
da
2,23 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU). O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 60 μm.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring