Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Mostra di più
Mostra di meno
Tappi di sfiato con asta livello olio forma A, senza filtro d'aria
da
2,71 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria
da
3,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring