Vite Di Sfiato
valvola di non ritorno
resina termoplastica
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Pressione di apertura: 0,20 – 0,25 bar
2,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Sfiato
Ausführung 1
valvola di non ritorno
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale corpo base
resina termoplastica
D1=Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
30
L
21
L1
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Coperchio colore rosso.
Nota
Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.