{"product":{"productId":"agid.17824","price":23.1,"name":"Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio"},"currency":"CHF"}
Materiale, versione
1. Coperchio di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.
3. Flangia in acciaio nichelato
4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.
5. Guarnizione della flangia in sughero.
6. Catena: ottone.
2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.
3. Flangia in acciaio nichelato
4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.
5. Guarnizione della flangia in sughero.
6. Catena: ottone.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale, versione
1. Coperchio di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.
3. Flangia in acciaio nichelato
4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.
5. Guarnizione della flangia in sughero.
6. Catena: ottone.
2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.
3. Flangia in acciaio nichelato
4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.
5. Guarnizione della flangia in sughero.
6. Catena: ottone.
Nota
Forma A: la pressione max. di sfiato è pari a 50 mbar (0,73 psi) con una quantità d'aria max. di 500 l/min. Il filtro dell'aria impedisce la penetrazione dello sporco.
Forma B: contiene una valvola di ventilazione e di sfiato in plastica. La pressione di apertura durante lo sfiato è pari a 0,35 bar (±0,05 bar). La pressione di apertura durante la ventilazione è pari a 0,05 bar. Questa forma è adatta quindi per applicazioni in cui il flusso d'aria deve essere regolato in entrambe le direzioni.
Forma B: contiene una valvola di ventilazione e di sfiato in plastica. La pressione di apertura durante lo sfiato è pari a 0,35 bar (±0,05 bar). La pressione di apertura durante la ventilazione è pari a 0,05 bar. Questa forma è adatta quindi per applicazioni in cui il flusso d'aria deve essere regolato in entrambe le direzioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.