Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio
acciaio per cuscinetti volventi
- Anello interno per un fissaggio semplice
- Diametro interno con tolleranza Plus
- Lubrificato in base alla durata prevista
15,17 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio
Versione 2
B
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale componente
caucciù nitrilico
D=Diametro interno
15
GS=Perno filettato
M05X0,8
LA=Cuscinetto
B 202
T1=Capacità di carico dinamico
7,36
T2=Capacità di carico statico
4,48
A
16
A1
6
A2
4,5
D1
24,7
D2
40
L1
22
L2
12
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.