Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio
acciaio per cuscinetti a sfera
- Anello interno per un fissaggio semplice
- Diametro interno con tolleranza Plus
- Lubrificato in base alla durata prevista
30,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio
Versione 2
UC
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti a sfera
Materiale componente
PTFE
D=Diametro interno
45
GS=Perno filettato
M08X1
LA=Cuscinetto
UC 209
T1=Capacità di carico dinamico
24,36
T2=Capacità di carico statico
17,71
A
30,2
A1
19
A2
8
A3
6,4
D1
57,3
D2
85
L1
49,2
L2
22
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Lubrificabile successivamente.
Lubrificabile successivamente.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.