Unità Di Supporto
supporto a flangia
acciaio inox
- Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila
- Compensazione degli errori di allineamento sull'albero
- Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus
- Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione
- Pronto al montaggio
121,33 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto a flangia
Versione 2
MUCF
Materiale corpo base
acciaio inox
BS=Vite/i di fissaggio
M12
D=Diametro interno
35
E=Distanza dei fori
92
GH=Alloggiamento
F 207
LA=Cuscinetto
MUC 207
A1
17,5
A2
19
B
117
D3
14
L
44,4
L1
42,9
L2
34
L3
15,9
Descrizione
Materiale
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Cuscinetti acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.
Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.
Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota disegno
1) Cuscinetto a sfere
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.