Unità Di Supporto
supporto a flangia
ghisa grigia
- Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila
- Compensazione degli errori di allineamento sull'albero
- Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
19,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto a flangia
Versione 2
UCF
Materiale corpo base
ghisa grigia
BS=Vite/i di fissaggio
M10
D=Diametro interno
17
E=Distanza dei fori
64
GH=Alloggiamento
F 203
LA=Cuscinetto
UC 203
A1
12,7
A2
15
B
86
D3
12
L
33,3
L1
31
L2
25,5
L3
12
α
10°
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ghisa grigia.
Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Cuscinetti in acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Alloggiamento verniciato.
Nota
L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.
Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.
Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota disegno
1) Cuscinetto a sfere
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.