IT
Choose your Language
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto a flangia
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
verde
D=Diametro interno
30
E=Distanza dei fori
117
GH=Alloggiamento
206
A2
19
B
148
B1
80
D3
11
L
41,2
L2
30,5
L3
13,3

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in plastica.

Cuscinetto acciaio inox 1.4112.

Inserto del cuscinetto radente POM.

Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Alloggiamento verde.
Elementi in accio inox lucido.
Nota
Gli alloggiamenti sono altamente resistenti all'usura e agli urti e resistono alla maggior parte delle soluzioni alcaline, degli acidi deboli (PH 4-9) e delle soluzioni saline. Rispetto agli alloggiamenti in ghisa o in acciaio inox, gli alloggiamenti in plastica impediscono la formazione di microorganismi.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche