Unità Di Supporto
supporto a flangia
acciaio inox
- Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila o cuscinetto radente in plastica
- Compensazione degli errori di allineamento sull'albero
- Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus
- Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione
- Pronto al montaggio
98,08 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Supporto
Ausführung 1
supporto a flangia
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
D=Diametro interno
30
E=Distanza dei fori
83
GH=Alloggiamento
206
A2
17,9
B
108
D3
83
L
40,1
L2
30,7
L3
14
Descrizione
Materiale
Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Nota
I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
2) cuscinetto radente
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.